Za namestitev zalona, komponent za upravljanje in tipkovnice. Zaprt stranski in prednji del. Obloge za zgornji in spodnji del.
- Št. artikla:
- TP 2696500
- Opis izdelka
- Za namestitev zaslona in krmilnih elementov ter tipkovnice. Zaprto spredaj in ob straneh. Pokrovi za zgornji in spodnji del.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Mere
- Višina: 200 mm
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Osnovni material
- Sheet steel
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 9,137 kg
- Bruto teža
- 9,66 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177031586
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Opis izdelka
- TP Desk section for universal console, WHD: 600x200x350 mm, Sheet steel
- Dokumentacija
- Instructions