Podstavki TopConsole so na voljo v štirih širinah in dveh različnih globinah in zagotavljajo osnovo za vsako rešitev TopConsole. Zaklepna plošča AX zagotavlja enoten videz, dvodelne tesnilne plošče pa so priložene za enostavno napeljavo kablov.
- Št. artikla:
- TP 6702600
- Material
- Ohišje: jeklena pločevina 1,5 mm
Pokrov vrat in konzole: jeklena pločevina, 2,0 mm, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Montažna plošča: jeklena pločevina - Površinska obdelava
- Ohišje, pokrov in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Montažna plošča: pocinkana - Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Odprto ohišje na vrhu
Vrata ali dvojna vrata z zaklepom (z globino 400 mm spredaj, z globino 500 mm spredaj in zadaj)
Montažna plošča
Kabelske uvodnice - Mere montažne plošče (Š x V)
- 1.099 mm x 625 mm
- Število vrat
- 2
- Mere
- Širina: 1.200 mm
Višina: 675 mm
Globina: 400 mm - IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Opomba
- Pozicionirni drsnik VX 5051.172 se lahko uporablja kot montažni pripomoček za podnožje/podstavek VX sistema v novi izvedbi
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 58 kg
- Bruto teža
- 60,5 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177959866
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Opis izdelka
- TP TopConsole system, pedestal, WHD: 1200x675x400 mm, Sheet steel
- Dokumentacija
- Further information
- Instructions
- Safety instructions