Podstavki

Št. artikla: TP 6704600

Podstavki TopConsole so na voljo v štirih širinah in dveh različnih globinah in zagotavljajo osnovo za vsako rešitev TopConsole. Zaklepna plošča AX zagotavlja enoten videz, dvodelne tesnilne plošče pa so priložene za enostavno napeljavo kablov.

Št. artikla:
TP 6704600
Material
Ohišje: jeklena pločevina 1,5 mm
Pokrov vrat in konzole: jeklena pločevina, 2,0 mm, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Montažna plošča: jeklena pločevina
Površinska obdelava
Ohišje, pokrov in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Montažna plošča: pocinkana
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Odprto ohišje na vrhu
Vrata ali dvojna vrata z zaklepom (z globino 400 mm spredaj, z globino 500 mm spredaj in zadaj)
Montažna plošča
Kabelske uvodnice
Mere montažne plošče (Š x V)
499 mm x 571 mm
Število vrat
1
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 675 mm
Globina: 500 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Opomba
Montažna plošča, nastavljiva globina na vzorcu z razmikom 25 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
42,6 kg
Bruto teža
45 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177959880
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Opis izdelka
TP TopConsole system, pedestal, WHD: 600x675x500 mm, Sheet steel
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Further information
Instructions
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details