Podstavki

Št. artikla: TP 6706600

Podstavki TopConsole so na voljo v štirih širinah in dveh različnih globinah in zagotavljajo osnovo za vsako rešitev TopConsole. Zaklepna plošča AX zagotavlja enoten videz, dvodelne tesnilne plošče pa so priložene za enostavno napeljavo kablov.

Št. artikla:
TP 6706600
Material
Ohišje: jeklena pločevina 1,5 mm
Pokrov vrat in konzole: jeklena pločevina, 2,0 mm, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Montažna plošča: jeklena pločevina
Površinska obdelava
Ohišje, pokrov in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Montažna plošča: pocinkana
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Odprto ohišje na vrhu
Vrata ali dvojna vrata z zaklepom (z globino 400 mm spredaj, z globino 500 mm spredaj in zadaj)
Montažna plošča
Kabelske uvodnice
Mere montažne plošče (Š x V)
1.099 mm x 571 mm
Število vrat
2
Mere
Širina: 1.200 mm
Višina: 675 mm
Globina: 500 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Opomba
Montažna plošča, nastavljiva globina na vzorcu z razmikom 25 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
72 kg
Bruto teža
73 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177959903
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Opis izdelka
TP TopConsole system, pedestal, WHD: 1200x675x500 mm, Sheet steel
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Further information
Instructions
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details