Kot pokrov za TP podstavek.
- Št. artikla:
- CM 5001160
- Opis izdelka
- Za pokrivanje celotne talne odprtine pri modelu CM ali celotne strešne odprtine pri samostojnih podstavkov.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Teksturirana barva
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Mere
- Višina: 24,5 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TP pedestals
Širina: = 1.200 mm
Globina: = 400 mm - IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Razred zaščite NEMA
- NEMA 12
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 7,6 kg
- Bruto teža
- 8 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 28,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177501584
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- CM Cover plate, for TP, for WD: 1200x400 mm
- Dokumentacija
- Instructions