Kot pokrov za TP podstavek.
- Št. artikla:
- CM 6730100
- Opis izdelka
- Za pokrivanje celotne talne odprtine pri modelu CM ali celotne strešne odprtine pri samostojnih podstavkov.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Teksturirana barva
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Mere
- Višina: 24,5 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TP pedestals
Širina: = 600 mm
Globina: = 500 mm - IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Razred zaščite NEMA
- NEMA 12
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 4,5 kg
- Bruto teža
- 5,4 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177554399
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- TP Cover plate, for TP, for WD: 600x500 mm
- Dokumentacija
- Instructions