Štiri širine ponujajo odlične predpogoje za individualen nadzor in tridelno konfiguracijo sistema TopConsole.
- Št. artikla:
- TP 6723500
- Material
- Ohišje: jeklena pločevina 1,5 mm
Pokrov vrat in konzole: jeklena pločevina, 2,0 mm, penasto PU tesnilo po celotnem obodu - Površinska obdelava
- Temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Ohišje
Pokrov s tečaji spodaj, vključno z držalom pokrova
Odprto podnožje za individualen vhod kablov - IK koda
- IK08
- Osnovni material
- Sheet steel
- Mere
- Širina: 1.600 mm
Višina: 720 mm
Globina: 240 mm - IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 50 kg
- Bruto teža
- 51 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177554290
- ETIM 9
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Opis izdelka
- TP TopConsole system, console for 3-part assembly, WHD 1600x720 mm, sheet steel
- Dokumentacija
- Instructions