Izdelek poteče dne: 31. jan. 2020
- Št. artikla:
- IW 6900301
- Zasnova
- Streha, pripravljena za montažo delovne plošče ali za montažo pod površine
Podstavek, pripravljen za montažo litih nog ali za montažo na površine - Material
- Ohišje: jeklena pločevina
Vrata: jeklena pločevina
Okrasne letve: aluminij - Površinska obdelava
- Ohišje: prašno barvano, teksturirana barva
Vrata: prašno barvano - Barva
- Ohišje: RAL 7035
Vrata: RAL 7015
Okrasne letve: RAL 7035 - Obseg dobave
- Popolnoma zaprto ohišje
Desni tečaj vrat
Vrata s podnožjem, privitim od znotraj
Stranska ključavnica
Dvojni vložek za ključavnico
Zadnja plošča z dvema izrezoma za uporabo priključne uvodnice, dostavljene ločeno
Kabelska uvodnica M20, medenina, nikljano
Izhodni filter, nameščen na levi stranski plošči
Ventilatorska in filtrirna enota, vgrajena v desni stranski plošči, 55 m³/h, 230 V, 50/60 Hz - Mere
- Širina: 760 mm
Višina: 760 mm
Globina: 300 mm - IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 54 in conjunction with connector gland supplied loose
- Razred zaščite NEMA
- NEMA 12 in conjunction with connector gland supplied loose
- Osnovni material
- Aluminium
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 34,2 kg
- Bruto teža
- 36 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177937598
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Izjave
- Declaration of conformity