Varna namestitev vseh računalniških komponent, od zaslonov do osebnih računalnikov in tipkovnic. Za izjemno enostavno upravljanje v moderni zasnovi. Popolna zaščita pred vlago in umazanijo, temperaturnimi nihanji in nepooblaščenim dostopom.
- Št. artikla:
- PC 5368050
- Zasnova
- s steklenimi vrati na vrhu, predalom za tipkovnico in polico za komponente
- Opis izdelka
- Varno ohišje za vse PC komponente, od zaslona in računalnika do tipkovnice. Ponuja enostavno uporabo in sodobno zasnovo. Popolna zaščita pred vlago in umazanijo, temperaturnimi nihanji in nepooblaščenim dostopom.
- Material
- Ohišje, vrata, zadnja vrata, montažni prostor, nosilci: jeklena pločevina
Ročaji, okrasne obrobe: plastika
Obrobe vrat: aluminij
Nadzorno okno: enoslojno varnostno steklo - Površinska obdelava
- Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
- General colour
- RAL 7035
- Barva
- Ohišje, vrata, okrasne obrobe, nosilci: RAL 7035
Ročaj: RAL 7015
Zaslon, sredinski del vrat: RAL 7015 - Obseg dobave
- Ohišje, vrata, zadnja vrata
Kabelske uvodnice
Steklena vrata, zgoraj
Predal za tipkovnico
Polica za komponente - Mere
- Širina: 600 mm
Višina: 1.600 mm
Globina: 836 mm - IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Razred zaščite NEMA
- NEMA 12
- Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Maks. mere tipkovnice (ŠxVxG)
- 480 x 70 x 260 mm
- Osnovni material
- Sheet steel
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 108,5 kg
- Bruto teža
- 110 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 422,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177959446
- ETIM 9
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Opis izdelka
- PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x836 mm, sheet steel, with glazed door at the top, keyboard drawer, component shelf
- Dokumentacija
- Further information
- Instructions
- Safety instructions
- Tehnični listi
- Technical details