PC sistem ohišij Nerjavno jeklo

Št. artikla: PC 4650150

Sistemi ohišij za računalnike na osnovi VX SE iz nerjavnega jekla 1.4301 (AISI 304). Enako načelo zasnove kot pri ohišju za računalnike iz jeklene pločevine. Praktična zadnja vrata omogočajo enostaven dostop za servisiranje. Visoka stopnja zaščite dostopa zaradi oblikovanih stranskih plošč in strehe ter notranje ključavnice steklenih vrat in možnosti zaklepanja predala za tipkovnico.

Št. artikla:
PC 4650150
Zasnova
Nerjavno jeklo
s steklenimi vrati na vrhu, predalom za tipkovnico in polico za komponente
Material
Ohišje: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Zadnja vrata: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Plošče z uvodnicami: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Zaslon: enoslojno varnostno steklo, 4 mm
Površinska obdelava
Brušeno, zrnatost 400
Obseg dobave
Ohišje, zaprt zgornji del in stranice
Zadnja vrata z zaklepno palico
Zastekljena vrata na vrhu, zapahnjena od znotraj
Polica za komponente
Predal za tipkovnico z zložljivimi sprednjimi vrati za naslonjalo za roke in podlogo za miško
Vložek ključavnice, ključavnica št. 3524 E
Spodnja vrata s ključavnico
Plošče za kabelske uvodnice, razdeljene
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 1.600 mm
Globina: 630 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Razred zaščite NEMA
NEMA 12
Osnovni material
Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
98,5 kg
Bruto teža
100,8 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177959491
ETIM 9
EC002502
ETIM 8
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Opis izdelka
PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x630 mm, Stainless Steel, 1.4301, with keyboard drawer
Certifikati
Surface finish
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Further information
Instructions