Industrijske delovne postaje

Št. artikla: IW 6900730

Osnovno ohišje na osnovi VX SE za industrijske delovne postaje.

Št. artikla:
IW 6900730
Zasnova
Predal za tipkovnico in miško, okrasna vrata, zadnja vrata
Material
Ohišje, predal za tipkovnico in miško, okrasna vrata, zadnja vrata: jeklena pločevina
Površinska obdelava
Ohišje: temeljni premaz, prašno barvna zunanjost, teksturirana barva
Barva
Dekorativne obrobe: RAL 7015
Obseg dobave
Ohišje zatesnjeno na straneh
Tridelne plošče z uvodnicami
Nivelirne noge
Predal za tipkovnico in miško, okrasna vrata, zadnja vrata
Depth with drawer section
890 mm
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 900 mm
Globina: 600 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 54
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
64 kg
Bruto teža
66 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
251,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177968530
ETIM 9
EC002502
ETIM 8
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Opis izdelka
IW Industrial Workstation, enclosure width x height x depth: 600x900x600 mm, with for drawer section for keyboard and mouse, designer door at the front, rear door
Certifikati
Surface finish
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Further information
Instructions
Tehnični listi
Technical details