CX podstavek

Št. artikla: CX 6703000

CX podstavki s štirimi širinami in dvema različnima globinama zagotavljajo osnovo za vsako konzolno rešitev. Zaklepna plošča AX zagotavlja enoten videz, dvodelne tesnilne plošče pa so priložene za enostavno napeljavo kablov.

Plošča pokrova Za konzolni sistem CX

CX namizna enota

CX konzola

Izrezani profil z montažno prirobnico, 14 x 39 mm za VX, VX SE, PC, IW, AX

Vogalni elementi podnožja/podstavka z obrobami podnožja/podstavka, spredaj in zadaj za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Vogalni elementi podnožja/podstavka z obrobami podnožja/podstavka, spredaj in zadaj za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Obrobe podnožja/podstavka, stranske za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Obrobe podnožja/podstavka, stranske za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Št. artikla:
CX 6703000
Zasnova
Podstavek
Opis izdelka
CX podnožja, ki so na voljo v štirih širinah in dveh različnih globinah, predstavljajo osnovo za vsako rešitev mize. Zaklepna plošča AX zagotavlja enoten videz, dvodelne podnožne plošče pa so priložene za enostavno upravljanje kablov.
Material
Ohišje: jeklena pločevina 1,5 mm
Vrata: jeklena pločevina, 2,0 mm, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Montažna plošča: jeklena pločevina, 2,5 mm
Površinska obdelava
Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Montažna plošča: pocinkana
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Odprto ohišje na vrhu
Vrata ali dvojna vrata spredaj, s 3-točkovnim sistemom zaklepanja
Montažna plošča
Kabelske uvodnice
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
Mere
Širina: 1.600 mm
Višina: 675 mm
Globina: 400 mm
Mere montažne plošče (Š x V)
1.520 mm x 625 mm
Število vrat
2
Kot odpiranja vrat
130°
IK koda
IK10
Opomba
Za tesnjenje podstavka je potrebna pokrivna plošča
Za dvodelno sestavo konzole sta potrebna namizna enota in pokrivna plošča namizne enote
Za sestavo 3-delne konzole sta potrebna namizna enota in konzola
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Osnovni material
Sheet steel
Število ključavnic
1
Različica ključavnice
3-točkovni sistem zaklepanja
Vložek ključavnice
3 mm dvojni nastavek
Zaklepanje
Različica ključavnice: 3-točkovni sistem zaklepanja
Število ključavnic: 1
Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
75 kg
Bruto teža
76,5 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177983779
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Opis izdelka
CX console system, pedestal, WxHxD: 1600x675x400 mm, sheet steel
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details