CX podstavki s štirimi širinami in dvema različnima globinama zagotavljajo osnovo za vsako konzolno rešitev. Zaklepna plošča AX zagotavlja enoten videz, dvodelne tesnilne plošče pa so priložene za enostavno napeljavo kablov.
- Št. artikla:
- CX 6707000
- Zasnova
- Podstavek
- Opis izdelka
- CX podnožja, ki so na voljo v štirih širinah in dveh različnih globinah, predstavljajo osnovo za vsako rešitev mize. Zaklepna plošča AX zagotavlja enoten videz, dvodelne podnožne plošče pa so priložene za enostavno upravljanje kablov.
- Material
- Ohišje: jeklena pločevina 1,5 mm
Vrata: jeklena pločevina, 2,0 mm, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Montažna plošča: jeklena pločevina, 2,5 mm - Površinska obdelava
- Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Montažna plošča: pocinkana - Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Odprto ohišje na vrhu
Vrata ali dvojna vrata spredaj, s 3-točkovnim sistemom zaklepanja
Montažna plošča
Kabelske uvodnice
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica - Mere
- Širina: 1.600 mm
Višina: 675 mm
Globina: 500 mm - Mere montažne plošče (Š x V)
- 1.520 mm x 625 mm
- Število vrat
- 2
- Kot odpiranja vrat
- 130°
- IK koda
- IK10
- Opomba
- Za tesnjenje podstavka je potrebna pokrivna plošča
- Za dvodelno sestavo konzole sta potrebna namizna enota in pokrivna plošča namizne enote
- Za sestavo 3-delne konzole sta potrebna namizna enota in konzola
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Osnovni material
- Sheet steel
- Število ključavnic
- 1
- Različica ključavnice
- 3-točkovni sistem zaklepanja
- Vložek ključavnice
- 3 mm dvojni nastavek
- Zaklepanje
- Različica ključavnice: 3-točkovni sistem zaklepanja
Število ključavnic: 1
Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 78 kg
- Bruto teža
- 81 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177983731
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Opis izdelka
- CX console system, pedestal, WxHxD: 1600x675x500 mm, sheet steel
- Dokumentacija
- Instructions