Plošča pokrova Za konzolni sistem CX

Št. artikla: CX 6730960

Za tesnjenje strešne odprtine podstavkov in namiznih enot CX.

Št. artikla:
CX 6730960
Opis izdelka
Za zapiranje celotne strešne odprtine pri samostojni uporabi sistemov CX.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Teksturirana barva
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Sestavni deli
Primerno za
Vrsta ohišja: CX pedestal
Širina: = 1.200 mm
Globina: = 500 mm
Razred zaščite NEMA
NEMA 1
NEMA 12
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
9 kg
Bruto teža
9,5 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177983489
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Opis izdelka
CX cover plate, for CX pedestal, for WxD: 1200x500 mm, sheet steel
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Instructions