CX konzola

Št. artikla: CX 6721000

Štiri širine ustvarjajo idealne pogoje za individualno spremljanje in tridelno sestavo konzolnega sistema CX.

CX namizna enota

CX podstavek

CX podstavek

Tirnica za notranjo namestitev

Delne montažne plošče, z možnostjo obešanja za TP, TS, VX SE

Št. artikla:
CX 6721000
Zasnova
Konzola
Opis izdelka
Štiri širine ponujajo najboljše pogoje za individualno spremljanje in tridelno postavitev konzolnega sistema CX.
Material
Ohišje: jeklena pločevina 1,5 mm
Vrata: jeklena pločevina, 2,0 mm, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Površinska obdelava
Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Ohišje
Pokrov s tečaji spodaj, vključno z držalom pokrova
Odprto podnožje za individualen vhod kablov
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
Mere
Širina: 800 mm
Višina: 515 mm
Globina (zgoraj)
125 mm
Globina (spodaj)
245 mm
IK koda
IK10
Opomba
Za 3-delno sestavo konzole sta potrebna namizna enota in podstavek
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Osnovni material
Sheet steel
Mere
Širina: 800 mm
Višina: 515 mm
Globina (zgoraj): 125 mm
Globina (spodaj): 245 mm
Število ključavnic
2
Različica ključavnice
Ključavnica
Vložek ključavnice
3 mm dvojni nastavek
Zaklepanje
Različica ključavnice: Ključavnica
Število ključavnic: 2
Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
18 kg
Bruto teža
20,5 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177983670
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Opis izdelka
CX console system, console for 3-part assembly, W: 800 mm, sheet steel
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details