Štiri širine ustvarjajo idealne pogoje za individualno spremljanje in tridelno sestavo konzolnega sistema CX.
- Št. artikla:
- CX 6723000
- Zasnova
- Konzola
- Opis izdelka
- Štiri širine ponujajo najboljše pogoje za individualno spremljanje in tridelno postavitev konzolnega sistema CX.
- Material
- Ohišje: jeklena pločevina 1,5 mm
Vrata: jeklena pločevina, 2,0 mm, penasto PU tesnilo po celotnem obodu - Površinska obdelava
- Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Ohišje
Pokrov s tečaji spodaj, vključno z držalom pokrova
Odprto podnožje za individualen vhod kablov
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica - Mere
- Širina: 1.600 mm
Višina: 515 mm - Globina (zgoraj)
- 125 mm
- Globina (spodaj)
- 245 mm
- IK koda
- IK10
- Opomba
- Za 3-delno sestavo konzole sta potrebna namizna enota in podstavek
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Osnovni material
- Sheet steel
- Mere
- Širina: 1.600 mm
Višina: 515 mm
Globina (zgoraj): 125 mm
Globina (spodaj): 245 mm - Število ključavnic
- 3
- Različica ključavnice
- Ključavnica
- Vložek ključavnice
- 3 mm dvojni nastavek
- Zaklepanje
- Različica ključavnice: Ključavnica
Število ključavnic: 3
Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 39 kg
- Bruto teža
- 40 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177983649
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Opis izdelka
- CX console system, console for 3-part assembly, W: 1600 mm, sheet steel
- Dokumentacija
- Instructions