Podstavek stojala modularno, za CP 40

Št. artikla: CP 6146100

Št. artikla:
CP 6146100
Zasnova
Stacionarno
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Osnovna plošča/prečni nosilec podstavka
Nosilnost (statična)
15 kg
Mere
Širina: 400 mm
Višina: 10 mm
Globina: 400 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
13,015 kg
Bruto teža
13,7 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177384552
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27182604
Opis izdelka
CP Pedestal base plate modular, CP 40, steel
Dokumentacija
Info sheet
Tehnični listi
Technical details