Nosilni del, nastavljiv po višini od 732 do 1122 mm.
- Št. artikla:
- CP 6146200
- Height adjustable y/n
- Da
- Nosilnost (statična)
- 15 kg
- Nastavitveno območje
- 732 mm/1.122 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 2,927 kg
- Bruto teža
- 3,127 kg
- Carinska tarifna številka
- 76042100
- EAN
- 4028177384569
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Opis izdelka
- CP Support section, height-adjustable, CP 40, steel
- Dokumentacija
- Info sheet