Odprt podstavek, za naknadno namestitev kabelskih uvodnic s predhodno sestavljenimi konektorji.
- Št. artikla:
- CP 6106500
- Opis izdelka
- Popolnoma varjene alternative podnožju. Za naknadno vstavljanje kablov s predsestavljenimi priključki.
- Material
- Jeklo
- Površinska obdelava
- lakirano
- Barva
- RAL 7035
- Width base plate
- 400 mm
- Height base plate
- 10 mm
- Depth base plate
- 400 mm
- Material thickness pedestal
- 3 mm
- Pedestal tube cross-section depth
- 73 mm
- Pedestal tube cross-section width
- 86 mm
- Nosilnost (statična)
- 40 kg
- Mere
- Višina: 1.095 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 22,5 kg
- Bruto teža
- 22,691 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 91,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177698468
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Opis izdelka
- CP Pedestal, open, CP 60, WHD: 400x1095x400 mm
- Dokumentacija
- Info sheet