- Št. artikla:
- CP 6215000
- Opis izdelka
- Popolnoma varjene alternative podnožju. Za naknadno vstavljanje kablov s predsestavljenimi priključki.
- Material
- Jeklo
- Površinska obdelava
- lakirano
- Barva
- RAL 7035
- Width base plate
- 400 mm
- Height base plate
- 10 mm
- Depth base plate
- 400 mm
- Material thickness pedestal
- 3 mm
- Pedestal tube cross-section depth
- 73 mm
- Pedestal tube cross-section width
- 86 mm
- Nosilnost (statična)
- 40 kg
- Mere
- Višina: 1.093 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 22,936 kg
- Bruto teža
- 24,143 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177555174
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604