Steber, majhen

Št. artikla: CP 6112500

Majhni stebri, primerni za težko opremo.

Št. artikla:
CP 6112500
Opis izdelka
Popolnoma varjene alternative podnožju. Za zahtevne postavitve.
Material
Jeklo
Površinska obdelava
lakirano
Barva
RAL 7035
Width base plate
480 mm
Height base plate
12 mm
Depth base plate
480 mm
Material thickness pedestal
4 mm
Pedestal tube cross-section depth
60 mm
Pedestal tube cross-section width
100 mm
Nosilnost (statična)
80 kg
Mere
Višina: 1.159 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
30,5 kg
Bruto teža
32 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
131,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177698475
ETIM 9
EC002534
ECLASS 8.0
27182604
Opis izdelka
CP Pillar, small, CP 120, WHD: 500x1150x500 mm
Dokumentacija
Info sheet
Tehnični listi
Technical details