Nosilci za pritrditev elementov od spodaj na lite noge ohišja z M12 vijaki z ugreznjeno glavo.
- Št. artikla:
- CP 6147000
- Opis izdelka
- Nosilci za pritrditev na spodnjo stran tlačno litih nog z ugreznjenimi vijaki M12. Opcijsko z izbočenim delom spredaj, znotraj ali ob straneh, z luknjo s premerom 11 mm za pritrditev na podstavek.
- Material
- Jeklo
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Vijaki z ugreznjeno glavo Posidrive M12.
- Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 0,452 kg
- Bruto teža
- 0,65 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 2,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 83024900
- EAN
- 4028177205987
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27189271
- Opis izdelka
- CP Base mounting bracket for cast feet
- Dokumentacija
- Info sheet