Ojačitev ohišja

Št. artikla: CP 6143310

Za zunanjo ali notranjo ojačitev ohišij ustrezne velikosti.

Št. artikla:
CP 6143310
Opis izdelka
Za zunanjo ali notranjo ojačitev ohišij ustrezne velikosti. Manjša ohišja se lahko namestijo tudi neposredno brez ojačitve.
Material
Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Obseg dobave
Montažni deli za ohišje in nosilni del ter 2 tesnili.
Možnosti namestitve
za priključek nosilne roke iz nerjavnega jekla Ø 40 mm
Support arm connection (type)
CP 40
Primerno za
Širina: ≥ 300 mm
Globina: ≥ 150 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,76 kg
Bruto teža
0,811 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
3,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
83024900
EAN
4028177305748
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27189271
Opis izdelka
CP Enclosure reinforcement, for CP 40, stainless steel, 1.4301
Dokumentacija
Instructions