Podstavek, komplet za nadzorno ploščo

Št. artikla: CP 6106300

Št. artikla:
CP 6106300
Zasnova
Stacionarno
Prednosti
Zanesljiva zaščita upravljanja kablov
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Prečni nosilec
Nosilec
Navpična aluminijasta obloga z možnostjo odpiranja
Nosilnost (statična)
25 kg
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 1.093 mm
Globina: 660 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
28 kg
Bruto teža
29,7 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177698444
ETIM 9
EC002534
ECLASS 8.0
27182604
Opis izdelka
CP Pedestal, complete for operating housing, CP 60, WHD: 600x1093x660 mm
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details