- Št. artikla:
- CP 6106100
- Zasnova
- Stacionarno
- Material
- Jeklo
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Osnovna plošča/prečni nosilec podstavka
- Nosilnost (statična)
- 18 kg
- Mere
- Širina: 400 mm
Višina: 108 mm
Globina: 400 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 5,5 kg
- Bruto teža
- 6 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177698413
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Opis izdelka
- CP Pedestal base plate modular, small, CP 60, WHD: 400x108x400 mm
- Dokumentacija
- Info sheet