Podstavek stojala modularni, CP 60 velik

Št. artikla: CP 6106200

Št. artikla:
CP 6106200
Zasnova
Stacionarno
Material
Jeklo
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Osnovna plošča/prečni nosilec podstavka
Opomba
Sistem nosilnih rok CP 120 se lahko uporablja tudi z enostavnim vrtanjem luknje. Nosilnost 50 kg
Nosilnost (statična)
35 kg
Mere
Širina: 490 mm
Višina: 100 mm
Globina: 600 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
11,719 kg
Bruto teža
12,76 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177698437
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27182604
Opis izdelka
CP Pedestal base plate modular, large, CP 60, WHD: 490x100x600 mm
Dokumentacija
Info sheet
Tehnični listi
Technical details