Podstavek stojala modularni, CP 60 velik

Št. artikla: CP 6106400

Št. artikla:
CP 6106400
Zasnova
mobilno
Material
Jeklo
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Osnovna plošča/prečni nosilec podstavka
Dvojna kolesa
Opomba
Sistem nosilnih rok CP 120 se lahko uporablja tudi z enostavnim vrtanjem luknje. Nosilnost 50 kg
Nosilnost (statična)
35 kg
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 205 mm
Globina: 650 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
12,62 kg
Bruto teža
13,42 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177698451
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27182604
Opis izdelka
CP Pedestal base plate modular, large, CP 60/120, WHD: 600x205x550 mm
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details