Adapter CP 60 na CP 40 za sisteme stojal in nosilnih rok

Št. artikla: CP 6206650

Št. artikla:
CP 6206650
Opis izdelka
Za prehod iz okrogle cevi CP 60 na okroglo cev 48 mm.
Material
Jeklo
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Adapter
Samorezni vijaki za pritrditev podpornega profila
S tesnilom
Možnosti namestitve
Za pritrditev na sisteme stojal in nosilnih rok s podpornim profilom CP 60
Dolžina
300 mm
Rifid y/n
Da
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,7 kg
Bruto teža
1,811 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
6,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73064020
EAN
4028177709621
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Opis izdelka
CP Adaptor CP 60 to CP 40, Combination of CP 60 and CP 40 directly on the CP 60 support section
Dokumentacija
Info sheet
Tehnični listi
Technical details