Zunanje ohišje za kompaktna ohišja AX

Št. artikla: AX 9792075

Ohišje za kompaktna ohišja AX za zunanjo uporabo, sestavljeno iz ohišja, zadnje plošče, podnožja in vrat na tečajih. Zasnovano za ustvarjanje koncepta ohišja znotraj ohišja. Ima izrez na dnu in prezračevalne odprtine na straneh in podnožju za optimalno prezračevanje ohišja.

Št. artikla:
AX 9792075
Opis izdelka
Ohišje za AX kompaktna ohišja za zunanjo uporabo. Ustvarja koncept ohišja v ohišju. Ima izrez na dnu in prezračevalne odprtine na straneh in dnu za optimalno prezračevanje ohišja.
Prednosti
Ohišje za kompaktna ohišja AX, za uporabo na prostem
Za ustvarjanje koncepta ohišja znotraj ohišja
Izrez na dnu in integrirane lamele na strani in v podnožju za optimalno prezračevanje ohišja
Material
Aluminij AlMg3
Površinska obdelava
Prašno barvano
Obseg dobave
Nosilne tirnice za stensko montažo
Krtačni trak
Stopničasti ovratnik M25
Ključavnica z dvojnim 3 mm vložkom
Vključno z ozemljitvenimi in montažnimi deli
Opomba
Glede na uporabo/okolje je lahko v ohišje vgrajeno ohišje iz jeklene pločevine ali nerjavnega jekla
Mere
Širina: 721 mm
Višina: 750 mm
Globina: 448 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: AX
Širina: = 600 mm
Višina: = 600 mm
Globina: = 350 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
20,5 kg
Bruto teža
21,96 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177961777
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
Outdoor encapsulation for AX compact enclosures, WHD: 600 x 600 x 350 mm
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details