CS Toptec

Št. artikla: CS 9774510

Zunanje ohišje s 100 mm transportnim podstavkom in dežno streho z izboklinami na vseh straneh. Stranske plošče, zadnja plošča in vrata so na zunanji strani v celoti dvostenska, celotno ogrodje TS 8 je na voljo za notranjo montažo.

Št. artikla:
CS 9774510
Zasnova
Brez izreza
Opis izdelka
Zunanje ohišje s 100 mm transportnim dnom in dežno streho na vseh straneh. Stranske stene, zadnja stena in vrata so na zunanji strani v celoti ojačani; za notranjo montažo je na voljo celoten okvir TS 8.
Material
Okvir ohišja: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Plošče ohišja in obrobe podnožja/podstavka: aluminij, AlMg3
Dežna streha: aluminij
Površinska obdelava
Prašno barvano
UV-odporen čisti poliester
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Dvostensko zunanje ohišje, popolnoma predsestavljeno
Okvir ohišja s 25 mm sistemskimi luknjami na strehi in osnovni plošči ter navpičnimi profili z dvema montažnima nivojema
Sprednja vrata z držalom za vrata, kljuko in polcilindrično ključavnico BJ 20027
Stranske plošče, leve in desne
Zadnja plošča
Dežna streha
Podnožje/podstavek z vijačnimi ploščami z uvodnicami in vijačnimi obrobami spredaj in zadaj
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 1.800 mm
Globina: 600 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Razred zaščite NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
IK koda
IK10
Opomba
Vse plošče ohišja so podvojene in ozemljene (zunanja stena na notranjo steno)
CS Toptec je idealna osnova za projekte na prostem. Naročite ga lahko z uporabo teh modelnih številk: za samostojno postavitev: 9774.099, za povezovanje: 9774.005
Osnovni material
Aluminium
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
86 kg
Bruto teža
88 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177963139
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
CS TopTec Enclosure WHD: 600x1800x600 mm closed
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details