Zunanje ohišje s 100 mm transportnim podstavkom in dežno streho z izboklinami na vseh straneh. Stranske plošče, zadnja plošča in vrata so na zunanji strani v celoti dvostenska, celotno ogrodje TS 8 je na voljo za notranjo montažo.
- Št. artikla:
- CS 9888560
- Zasnova
- Z izrezom za zunanje hladilne enote 2 - 5 kW
- Opis izdelka
- Zunanje ohišje s 100 mm transportnim dnom in dežno streho na vseh straneh. Stranske stene, zadnja stena in vrata so na zunanji strani v celoti ojačani; za notranjo montažo je na voljo celoten okvir TS 8.
- Material
- Okvir ohišja: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Plošče ohišja in obrobe podnožja/podstavka: aluminij, AlMg3
Dežna streha: aluminij - Površinska obdelava
- Prašno barvano
UV-odporen čisti poliester - Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Dvostensko zunanje ohišje, popolnoma predsestavljeno
Okvir ohišja s 25 mm sistemskimi luknjami na strehi in osnovni plošči ter navpičnimi profili z dvema montažnima nivojema
Sprednja vrata z držalom za vrata, kljuko in polcilindrično ključavnico BJ 20027
Stranske plošče, leve in desne
Zadnja plošča
Dežna streha
Podnožje/podstavek z vijačnimi ploščami z uvodnicami in vijačnimi obrobami spredaj in zadaj - Mere
- Širina: 800 mm
Višina: 1.800 mm
Globina: 800 mm - IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Razred zaščite NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- IK koda
- IK10
- Opomba
- Vse plošče ohišja so podvojene in ozemljene (zunanja stena na notranjo steno)
- CS Toptec je idealna osnova za projekte na prostem. Naročite ga lahko z uporabo teh modelnih številk: za samostojno postavitev: 9774.099, za povezovanje: 9774.005
- Opomba za model št.
- Za tesnjenje izreza je potrebna klimatska naprava
- Osnovni material
- Aluminium
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 116 kg
- Bruto teža
- 118 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177981942
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis izdelka
- CS Toptec enclosure WHD: 800x1800x800 mm with cut-out for outdoor climate control units 2-5 kW
- Dokumentacija
- Instructions
- Tehnični listi
- Technical details