Dvostensko aluminijasto ohišje za zunanjo namestitev z razredom odpornosti RC 2.
- Št. artikla:
- CS 9751912
- Opis izdelka
- Aluminijasto ohišje z dvojnimi stenami in dvojnimi vrati za zunanjo namestitev z razredom odpornosti RC 2. Vključuje podnožje za urejanje kablov. Pripravljeno za montažo kombiniranih tirnic 19"/ETSI in sistema za direktno hlajenje zraka (DAC).
- Material
- Ohišje, streha, vrata, plošča z uvodnicami: aluminij, AlMg3, 2,0 mm
Montažna plošča(e): aluminij, AlMg3, 3,0 mm
Nosilna tirnica: nerjavno jeklo 1.4016 (AISI 430) - Površinska obdelava
- Prašno barvano
UV-odporen čisti poliester - Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Dvostensko zunanje ohišje, popolnoma predsestavljeno
Streha za zaščito pred vremenskimi vplivi s prezračevanjem, pripravljena za namestitev sistema za direktno zračno hlajenje (DAC)
Mehansko držalo za vrata (pribl. 155°)
Ročaj in profilni polcilinder, ključavnica BJ20027
Podnožje/podstavek za urejanje kablov z obrobo po celotnem obodu
Kabelske uvodnice
Plošča z uvodnicami
2 montažni plošči
Sredinska palica, pritrjena z vijaki - Mere
- Širina: 1.300 mm
Višina: 1.050 mm
Globina: 500 mm - Mere
- Skupna višina: 1.600 mm
Višina dežne strehe: 130 mm
Višina podnožja/podstavka: 400 mm - Mere montažne plošče (Š x V)
- 610 mm x 941 mm
548 mm x 941 mm - Število vrat
- 2
- Kot odpiranja vrat
- approx. 155°
- Zaklepanje
- Različica ključavnice: 3-točkovni sistem zaklepanja z enojnim in dvojnim cilindrom
Število ključavnic: 2
Vložek ključavnice: BJ20027 - Plošča za kabelske uvodnice
- Velikost: 2
Količina: 3 - IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Razred zaščite NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Opomba za model št.
- Podaljšani dobavni roki
- Osnovni material
- Aluminium
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 115 kg
- Bruto teža
- 135 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177980853
- ETIM 9
- EC000261
- Opis izdelka
- CS Multifunctional enclosure MFG 12, 2-door, twin-walled, WHD 1300x1600x500 mm
- Dokumentacija
- Instructions