Večnamenska ohišja

Št. artikla: CS 9751918

Dvostensko aluminijasto ohišje za zunanjo namestitev z razredom odpornosti RC 2.

Št. artikla:
CS 9751918
Opis izdelka
Aluminijasto ohišje z dvojnimi stenami in trojnimi vrati za zunanjo namestitev z razredom odpornosti RC 2. Vključuje podnožje za urejanje kablov. Pripravljeno za montažo kombiniranih tirnic 19"/ETSI in sistema za direktno hlajenje zraka (DAC).
Material
Ohišje, streha, vrata, plošča z uvodnicami: aluminij, AlMg3, 2,0 mm
Montažna plošča(e): aluminij, AlMg3, 3,0 mm
Nosilna tirnica: nerjavno jeklo 1.4016 (AISI 430)
Površinska obdelava
Prašno barvano
UV-odporen čisti poliester
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Dvostensko zunanje ohišje, popolnoma predsestavljeno
Streha za zaščito pred vremenskimi vplivi s prezračevanjem, pripravljena za namestitev sistema za direktno zračno hlajenje (DAC)
Mehansko držalo za vrata (pribl. 155°)
Ročaj in profilni polcilinder, ključavnica BJ20027
Podnožje/podstavek za urejanje kablov z obrobo po celotnem obodu
Kabelske uvodnice
Plošča z uvodnicami
4 montažne plošče
Sredinska palica, pritrjena z vijaki
Varjena sredinska palica
Srednja vrata, zaklenjena od znotraj
Mere
Širina: 2.000 mm
Višina: 1.050 mm
Globina: 500 mm
Mere
Skupna višina: 1.600 mm
Višina dežne strehe: 130 mm
Višina podnožja/podstavka: 400 mm
Mere montažne plošče (Š x V)
548 mm x 941 mm
548 mm x 941 mm
375 mm x 941 mm
280 mm x 941 mm
Število vrat
3
Zaklepanje
Različica ključavnice: 3-točkovni sistem zaklepanja z enojnim in dvojnim cilindrom
Število ključavnic: 3
Vložek ključavnice: BJ20027
Plošča za kabelske uvodnice
Velikost: 2
Količina: 4
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Razred zaščite NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
Opomba
Kot odpiranja vrat je približno 155° za leva in desna vrata ter približno 110° za srednja vrata.
Opomba za model št.
Podaljšani dobavni roki
Osnovni material
Aluminium
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
175 kg
Bruto teža
195 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177980846
ETIM 9
EC000261
Opis izdelka
CS Multifunctional enclosure MFG 18, 3-door, twin-walled, WHD 2000x1600x500 mm
Dokumentacija
Instructions