Zunanje povezovalno ohišje z dvojno steno in s 100 mm podnožjem/podstavkom, vrati, zadnjo ploščo in popolno zaščito pred vremenskimi vplivi. Celoten okvir ohišja je na voljo za učinkovito in prilagodljivo notranjo namestitev.
- Št. artikla:
- CS 9781686
- Zasnova
- za povezovanje
Brez izreza - Material
- Okvir ohišja: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Plošče ohišja in obrobe podnožja/podstavka: aluminij, AlMg3
Dežna streha: aluminij - Površinska obdelava
- Prašno barvano
UV-odporen čisti poliester - Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Zunanje povezovalno ohišje z dvojno steno
Okvir ohišja s 25 mm sistemskimi luknjami na strehi in osnovni plošči ter navpičnimi profili z dvema montažnima nivojema
Sprednja vrata z držalom za vrata, kljuko in polcilindrično ključavnico BJ 20027
Zadnja plošča
Dežna streha
Podnožje/podstavek z vijačnimi ploščami z uvodnicami in vijačnimi obrobami spredaj in zadaj
Vrata s tečaji na desni, možnost menjave na levo - Mere
- Širina: 600 mm
Višina: 1.800 mm
Globina: 600 mm - Mere
- Skupna višina: 1.945 mm
Višina dežne strehe: 45 mm
Višina podnožja/podstavka: 100 mm - Število vrat
- 1
- Zaklepanje
- Različica ključavnice: 4-točkovno zaklepanje
Število ključavnic: 1
Vložek ključavnice: BJ20027 - Plošča za kabelske uvodnice
- Velikost: 2
Količina: 2 - IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Razred zaščite NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- IK koda
- IK10
- Opomba
- Vse plošče ohišja so podvojene in ozemljene (zunanja stena na notranjo steno)
- Pri sestavljanju prostostoječega ohišja so potrebne stranske plošče, ki jih je mogoče vgraditi v sklop za CS Toptec
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 60 kg
- Bruto teža
- 70 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177986107
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis izdelka
- CS Toptec, bayable, WxHxD: 600x1800x600 mm
- Izjave
- Declaration of conformity
- Dokumentacija
- Instructions