CS Toptec, z možnostjo povezovanja

Št. artikla: CS 9781868

Zunanje povezovalno ohišje z dvojno steno in s 100 mm podnožjem/podstavkom, vrati, zadnjo ploščo in popolno zaščito pred vremenskimi vplivi. Celoten okvir ohišja je na voljo za učinkovito in prilagodljivo notranjo namestitev.

Št. artikla:
CS 9781868
Zasnova
za povezovanje
Brez izreza
Material
Okvir ohišja: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Plošče ohišja in obrobe podnožja/podstavka: aluminij, AlMg3
Dežna streha: aluminij
Površinska obdelava
Prašno barvano
UV-odporen čisti poliester
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Zunanje povezovalno ohišje z dvojno steno
Okvir ohišja s 25 mm sistemskimi luknjami na strehi in osnovni plošči ter navpičnimi profili z dvema montažnima nivojema
Sprednja vrata z držalom za vrata, kljuko in polcilindrično ključavnico BJ 20027
Zadnja plošča
Dežna streha
Podnožje/podstavek z vijačnimi ploščami z uvodnicami in vijačnimi obrobami spredaj in zadaj
Vrata s tečaji na desni, možnost menjave na levo
Mere
Širina: 800 mm
Višina: 1.600 mm
Globina: 800 mm
Mere
Skupna višina: 1.745 mm
Višina dežne strehe: 45 mm
Višina podnožja/podstavka: 100 mm
Število vrat
1
Zaklepanje
Različica ključavnice: 4-točkovno zaklepanje
Število ključavnic: 1
Vložek ključavnice: BJ20027
Plošča za kabelske uvodnice
Velikost: 2
Količina: 2
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Razred zaščite NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
IK koda
IK10
Opomba
Vse plošče ohišja so podvojene in ozemljene (zunanja stena na notranjo steno)
Pri sestavljanju prostostoječega ohišja so potrebne stranske plošče, ki jih je mogoče vgraditi v sklop za CS Toptec
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
76 kg
Bruto teža
86 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177986114
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
CS Toptec, bayable, WxHxD: 800x1600x800 mm
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Instructions