Nosilni profil CP 40, jeklo zaprto

Št. artikla: CP 6501020

Pritrditev na komponente z dvema vijakoma.

Št. artikla:
CP 6501020
Opis izdelka
Pritrditev na povezovalne elemente z dvema vpenjalnima vijakoma.
Material
Jeklena cev, prašno barvano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Nosilec
Premer
48,3 mm
Dolžina
1.000 mm
Debelina materiala
4 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
4,7 kg
Bruto teža
4,72 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
16 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177262881
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Opis izdelka
CP Support section CP 40, solid, L: 1000 mm, steel
Izjave
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details