Nosilni profil CP 40, nerjavno jeklo zaprto

Št. artikla: CP 6660010

Pritrditev na komponente z dvema vijakoma.

Št. artikla:
CP 6660010
Opis izdelka
Pritrditev na povezovalne elemente z dvema vpenjalnima vijakoma.
Material
Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Površinska obdelava
Brušeno, zrnatost 400
Obseg dobave
Nosilec
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 66 to IEC 60 529, 2014-09
IP X9 to IEC 60 529, 2014-09
Premer
48,3 mm
Dolžina
1.000 mm
Debelina materiala
3,6 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
3,7 kg
Bruto teža
3,9 kg
Carinska tarifna številka
73064020
EAN
4028177254237
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Opis izdelka
CP Support section CP 40, solid, L: 1000 mm, stainless steel, 1.4301
Izjave
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Instructions