- Št. artikla:
- CP 6050000
- Zasnova
- Odprto
- Prednosti
- Odprt podporni del za naknadno vstavljanje kablov
- Ločitev krmilnih kablov od napajanja z dvema ločenima kanaloma
- Material
- Ekstrudirani aluminijasti profil
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Pokrov s sponko
- Dolžina
- 500 mm
- Mere
- Širina: 80 mm
Višina: 155 mm
Dolžina: 500 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 4,878 kg
- Bruto teža
- 5,135 kg
- Carinska tarifna številka
- 76042990
- EAN
- 4028177118874
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Dokumentacija
- Instructions