Za namestitev med sklopko sistema 60/120 ali priključek, sistem 60/120 ali kotno sklopko 90°, sistem 60/120 in nadzorno ploščo.
- Št. artikla:
- CP 6206420
- Prednosti
- Notranji zobati tečaj omogoča stabilno zaklepanje nagnjenega ohišja v različnih položajih.
- Z vstavitvijo navojnih zatičev (priloženih) je mogoče omejiti kot vrtenja.
- Aplikacije
- Za priklop nadzorne plošče na nagibni adapter
- Sponka CP 60/120/180 za priključek nosilne roke Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
- Priključek CP 60/120 za priključek nosilne roke Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320
- Kotna sponka 90°, CP 60/120, 6206.380, 6212.380
- Material
- Nagibni adapter: lito aluminijasto
Meh: plastika - Barva
- RAL 7024
- Obseg dobave
- Tesnila
Oddelek za meh
Sestavni deli - Vrtenje/nagibanje
- Da
- Tilt angle note
- Nastavljivo v korakih po 7,5°
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,35 kg
- Bruto teža
- 1,42 kg
- Carinska tarifna številka
- 76169990
- EAN
- 4028177684447
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis izdelka
- CP Tilting adaptor 45°, CP 60/120, for support arm connection Ø 130 mm
- Izjave
- Manufacturer's declaration
- Dokumentacija
- Further instructions
- Instructions