Pribor CP 60 za priključek nosilne roke 120 x 65 mm

Št. artikla: CP 6206360

Za togo pritrditev ohišja na sistem nosilnih rok 60.

Št. artikla:
CP 6206360
Opis izdelka
Za togo pritrditev ohišja na sistem nosilnih rok 60.
Material
Tlačno liti cink
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Tesnila
Samorezni vijaki za pritrditev podpornega profila
Rifid y/n
Da
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1 kg
Bruto teža
1,12 kg
Carinska tarifna številka
83024900
EAN
4028177684386
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
CP Attachment CP 60, for support arm connection 120 x 65 mm
Izjave
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details
Technical system catalogue