Za togo pritrditev ohišja na sistem nosilnih rok 120.
- Št. artikla:
- CP 6212320
- Opis izdelka
- Za togo pritrditev ohišja na sistem nosilnih rok 120.
- Material
- Tlačno liti cink
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Tesnila
Samorezni vijaki za pritrditev podpornega profila - Rifid y/n
- Da
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,836 kg
- Bruto teža
- 0,903 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024900
- EAN
- 4028177684195
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- CP Attachment CP 120, for support arm connection Ø 130 mm
- Izjave
- Manufacturer's declaration
- Dokumentacija
- Further instructions