Kotna sklopka 90° CP 60 za priključek nosilne roke Ø 130 mm

Št. artikla: CP 6206380

Za vrtljivo montažo ohišja na vodoravni del sistema nosilnih rok. Ohišje je lahko viseče ali nameščeno na vrhu. Snemljiv pokrov za enostaven vhod kablov.

Št. artikla:
CP 6206380
Opis izdelka
Za vrtljivo pritrditev ohišja na vodoravni del sistema nosilnih rok. Ohišje je mogoče namestiti viseče ali nadometno. Odstranljiv pokrov za enostavno napeljavo kablov.
Material
Kotna sponka: lito aluminijasto/tlačno liti cink
Pokrov: plastika
Barva
Kotna sponka: RAL 7035
Pokrov: RAL 7024
Obseg dobave
Tesnila
Vijaki brez glave
Nastavitveni vijaki
Samorezni vijaki za pritrditev podpornega profila
Vrtenje/nagibanje
Da
Rotation angle/swivel area
približno 310°, zaklepanje z vpenjalnimi ročicami
Območje vrtenja je mogoče omejiti z vstavljanjem priloženih vijakov brez glave
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,8 kg
Bruto teža
1,953 kg
Carinska tarifna številka
79070000
EAN
4028177684393
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Opis izdelka
CP Angle coupling 90°, CP 60, for support arm connection Ø 130 mm
Izjave
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details
Technical system catalogue