Kotnik 90° CP 60

Št. artikla: CP 6206600

Za povezovanje vodoravnih in navpičnih komponent nosilnih rok. Snemljiv pokrov za enostaven vhod kablov.

Št. artikla:
CP 6206600
Opis izdelka
Za povezovanje vodoravnih in navpičnih elementov nosilnih rok. Odstranljiv pokrov za enostavno napeljavo kablov.
Material
Kotnik: lito aluminijasto
Pokrov: plastika
Barva
Kotnik: RAL 7035
Pokrov: RAL 7024
Obseg dobave
Tesnila
Nastavitveni vijaki
Samorezni vijaki za pritrditev podpornega profila
Rifid y/n
Da
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,35 kg
Bruto teža
1,524 kg
Carinska tarifna številka
79070000
EAN
4028177684331
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Opis izdelka
CP Angle piece 90°, CP 60
Izjave
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details
Technical system catalogue