Vmesni tečaj CP 60

Št. artikla: CP 6206620

Za navpično tečajno povezavo vodoravnih nosilnih profilov znotraj sistema nosilnih rok. Snemljiv pokrov za enostaven vhod kablov.

Št. artikla:
CP 6206620
Opis izdelka
Za vrtljivo povezavo vodoravnih nosilnih profilov znotraj sistema nosilnih rok. Odstranljivi pokrovi za enostavno napeljavo kablov.
Material
Vmesni tečaj: lito aluminijasto
Pokrov: plastika
Barva
Vmesni tečaj: RAL 7035
Pokrov: RAL 7024
Obseg dobave
Tesnila
Vijaki za omejevanje območja vrtenja
Nastavitveni vijaki
Samorezni vijaki za pritrditev podpornega profila
Vrtenje/nagibanje
Da
Rotation angle/swivel area
približno 330°.
Območje vrtenja je mogoče omejiti z vstavljanjem priloženih vijakov.
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
3,14 kg
Bruto teža
3,24 kg
Carinska tarifna številka
76169990
EAN
4028177684348
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Opis izdelka
CP Intermediate hinge CP 60
Izjave
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details
Technical system catalogue