Vmesni tečaj CP 180

Št. artikla: CP 6218620

Za navpično tečajno povezavo vodoravnih nosilnih profilov znotraj sistema nosilnih rok.

Št. artikla:
CP 6218620
Opis izdelka
Za vrtljivo povezavo vodoravnih nosilnih profilov znotraj sistema nosilnih rok.
Material
Vmesni tečaj: lito jeklo
Meh: plastika
Barva
Vmesni tečaj: RAL 7035
Meh: RAL 7024
Obseg dobave
Tesnila
Oddelek za meh
Perforirane plošče in vijaki za omejevanje kota vrtenja
Nastavitveni vijaki
Samorezni vijaki za pritrditev podpornega profila
Vrtenje/nagibanje
Da
Rotation angle/swivel area
približno 180°
Nastavljivo z dvema jeklenima perforiranima ploščama z določenimi omejitvami
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
10,503 kg
Bruto teža
11,056 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
39,2 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177683907
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Opis izdelka
CP Intermediate hinge CP 180
Izjave
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details
Technical system catalogue