Stenski tečaj CP 180 Vodoravni izhod

Št. artikla: CP 6218740

Za vrtljivo montažo nosilne roke na navpične površine.

Št. artikla:
CP 6218740
Opis izdelka
Za vrtljivo pritrditev sistema nosilnih rok na navpične površine.
Material
Stenski tečaj: lito jeklo
Meh: plastika
Barva
Stenski tečaj: RAL 7035
Meh: RAL 7024
Obseg dobave
Tesnila
Oddelek za meh
Vijaki za omejevanje območja vrtenja
Nastavitveni vijaki
Samorezni vijaki za pritrditev podpornega profila
Vrtenje/nagibanje
Da
Rotation angle/swivel area
približno 180°
Nastavljivo z dvema jeklenima perforiranima ploščama z določenimi omejitvami
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
12,958 kg
Bruto teža
13,64 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
49,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177683877
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Opis izdelka
CP Wall-mounted hinge CP 180, outlet horizontal
Izjave
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details
Technical system catalogue