Za togo pritrditev sistema nosilnih rok na navpične ali vodoravne površine.
- Št. artikla:
- CP 6218820
- Opis izdelka
- Za togo pritrditev sistema nosilnih rok na navpične ali vodoravne površine.
- Material
- Stenski/podnožni nosilec: lito jeklo
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Tesnila
Nastavitveni vijaki
Samorezni vijaki za pritrditev podpornega profila - Rifid y/n
- Da
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 4,918 kg
- Bruto teža
- 5,177 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 19,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 83024900
- EAN
- 4028177683884
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis izdelka
- CP Wall/base mounting bracket CP 180, small
- Izjave
- Manufacturer's declaration
- Dokumentacija
- Instructions