Za stabilno pritrditev sistema nosilnih rok na navpične ali vodoravne površine.
- Št. artikla:
- CP 6212800
- Opis izdelka
- Za stabilno pritrditev sistema nosilnih rok na navpične ali vodoravne površine.
- Prednosti
- Pripravljeno za prilagodljiv vhod in napeljavo kablov z vseh strani
- Integrirana montaža z eno osebo prek strojno obdelane ključavnice
- Opcijska namestitev z zaščito pred zvijanjem na montažno površino z zatiči
- Integrirana možnost prilagajanja
- Material
- Stenski/podnožni nosilec: lito aluminijasto
Pokrov: plastika - Barva
- Stenski/podnožni nosilec, RAL 7035
Pokrov: RAL 7024 - Obseg dobave
- Tesnila
Vijaki brez glave
Nastavitveni vijaki
Samorezni vijaki za pritrditev podpornega profila - Rifid y/n
- Da
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 2,652 kg
- Bruto teža
- 2,852 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024900
- EAN
- 4028177684140
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis izdelka
- CP Wall/base mounting bracket CP 120, large
- Izjave
- Manufacturer's declaration
- Dokumentacija
- Further instructions