Podporni profil CP 120 Odprto

Št. artikla: CP 6212110

Namestitev na priključne komponente s 4 samoreznimi vijaki v vijačnem kanalu. Možnost razreza na poljubno dolžino, navoj ni potreben. Odprt kabelski kanal za enostaven dostop med servisiranjem in za predsestavljene kable s konektorji, zaklepanje na pokrovu. Profil v obliki črke X za večjo nosilnost, veliki kanali za napeljavo kablov. Zgornji kanal je primeren za kable z velikimi konektorji (npr. DVI ali VGA) in je na voljo/uporaben v celotnem sistemu.

Št. artikla:
CP 6212110
Opis izdelka
Pritrditev na povezovalne elemente s 4 samoreznimi vijaki v vijačnem kanalu. Dolžino je mogoče skrajšati na poljubno, rezanje navoja ni potrebno. Odprt kabelski kanal za lažji dostop za servisiranje in za predsestavljene kable s konektorji; možnost zapiranja s pokrivnim profilom. Profil v obliki črke X za večjo nosilnost, veliki kanali za napeljavo kablov. Zgornji kanal je zadosten za kable z velikimi konektorji (npr. DVI ali VGA) in je prisoten in uporaben v celotnem sistemu.
Material
Podporni profil: ekstrudiran aluminijast profil
Pokrov: plastika
Barva
Podporni profil: RAL 7035
Pokrov: RAL 7024
Obseg dobave
Nosilec
Pokrov s sponko
Dolžina
1.000 mm
Mere
Širina: 75 mm
Višina: 120 mm
Dolžina: 1.000 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
8,997 kg
Bruto teža
9,471 kg
Carinska tarifna številka
76042100
EAN
4028177683976
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Opis izdelka
CP Support section CP 120, open, L: 1000 mm
Izjave
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Further instructions
Tehnični listi
Technical system catalogue