Podporni profil CP 120 zaprto

Št. artikla: CP 6212050

Namestitev na priključne komponente s 4 samoreznimi vijaki v vijačnem kanalu. Možnost razreza na poljubno dolžino, navoj ni potreben. Zaprt kabelski kanal z velikim prečnim prerezom.

Št. artikla:
CP 6212050
Opis izdelka
Pritrditev na povezovalne elemente s 4 samoreznimi vijaki v vijačnem kanalu. Dolžino je mogoče skrajšati na poljubno, rezanje navoja ni potrebno. Zaprt kabelski kanal z velikim prečnim prerezom.
Material
Podporni profil: ekstrudiran aluminijast profil
Barva
Podporni profil: RAL 7035
Obseg dobave
Nosilec
Dolžina
500 mm
Mere
Širina: 75 mm
Višina: 120 mm
Dolžina: 500 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
3,875 kg
Bruto teža
4,18 kg
Carinska tarifna številka
76042100
EAN
4028177683938
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Opis izdelka
CP Support section CP 120, solid, L: 500 mm
Izjave
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Further instructions
Tehnični listi
Technical system catalogue